text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® 2mL アスピレーションピペット,ポリスチレン,目盛なし,ペーパー/プラスチック個別包装,滅菌済,50本/包,500本/ケース

Product Number9016

E-mail
アスピレーターにより液体を吸引するためのポリスチレン製ピペットで、目盛と綿栓は付いていません。



• 一体成型,ポリスチレン
• 滅菌済,ノンパイロジェニック
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


¥38,220 per case

Details
Product Number   9016
パック入数   50 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Corning®  
容量   2 mL  
ピペットスタイル   吸引  
チップ形状   ラウンド  
特長   ディスポーザブル  
パッケージング   個別包装ペーパー-プラスチック  
長さ   277 mm (approx.)  
Specifications Documents