Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Costar® 5mL アスピレーションピペット,ポリスチレン,目盛なし,透明プラスチック個別包装,滅菌済,50/袋, 200本/ケース
Product Number9099
アスピレーターにより液体を吸引するためのポリスチレン製ピペットで、目盛と綿栓は付いていません。
• 一体成型,ポリスチレン
• 滅菌済,ノンパイロジェニック
• 一体成型,ポリスチレン
• 滅菌済,ノンパイロジェニック
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥20,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 9099 |
| パック入数 | 50 / パック |
| ケース入数 | 200 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 5 mL |
| ピペットスタイル | 吸引 |
| チップ形状 | ラウンド |
| 特長 | ディスポーザブル |
| パッケージング | 個別包装 |
| 長さ | 348 mm (approx.) |
Specifications Documents