Falcon® ピペット 3 mL用トランスファー1 mL、2 mL 目盛 長さ159 mm(非滅菌)
Product Number357524

1mLと2mLの目盛り付きトランスファーピペット。
¥16,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 357524 |
パック入数 | 500 / パック |
ケース入数 | 1000 / ケース |
ブランド | Falcon® |
容量 | 3 mL |
ピペットスタイル | Transfer |
特長 | ディスポーザブル |
目盛りの間隔 | 0.01 mL |
滅菌 | No |
パッケージング | バルクパック |
アプリケーション | 診断研究 |
材質 | ポリエチレン |
Specifications Documents