Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Falcon® ピペット 3 mL用トランスファー1 mL、2 mL 目盛 長さ159 mm
Product Number357575
1mLと2mLの目盛り付きトランスファーピペット。
¥19,430 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 357575 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| 容量 | 3 mL |
| ピペットスタイル | Transfer |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 目盛りの間隔 | 1 mL |
| 滅菌 | あり |
| パッケージング | 個別包装ペーパー-プラスチック |
| アプリケーション | 診断研究 |
| 材質 | ポリエチレン |
Specifications Documents