text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon®個別包装ピペット

E-mail

  • ポリスチレン製ディスポーザブルピペットです。
  • 細胞培養、微生物および臨床基礎研究用です。
  • 滅菌済みです。
  • RNase/Dnaseフリーです。
  • 非細胞毒性、パイロジェニックテストで、0.1 EU/mL以下であることを確認済みです。
  • BSE/TSEフリー
  • マイナス目盛付きです。
  • 双方向目盛付きです(1 mLピペットを除く)。
  • 簡単に識別できるカラーコードパッケージとマーキングが付いています。
  • 過充填防止に役立つポリエステル製プラグ(綿栓)が付いています。
  • フルボリュームでの精度は±2%です(1 mLと2 mLピペットは除く)。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
356535 Falcon® ピペット アドバンテージ 25 mL 0.5 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)エクステンド追加目盛   50 / パック     200 / ケース     Falcon®   ¥32,130 per case
357535 Falcon® ピペット 25 mL 0.5 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)エクステンド追加目盛   50 / パック     200 / ケース     Falcon®   ¥32,130 per case