text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon®個別包装ピペット

E-mail

  • ポリスチレン製ディスポーザブルピペットです。
  • 細胞培養、微生物および臨床基礎研究用です。
  • 滅菌済みです。
  • RNase/Dnaseフリーです。
  • 非細胞毒性、パイロジェニックテストで、0.1 EU/mL以下であることを確認済みです。
  • BSE/TSEフリー
  • マイナス目盛付きです。
  • 双方向目盛付きです(1 mLピペットを除く)。
  • 簡単に識別できるカラーコードパッケージとマーキングが付いています。
  • 過充填防止に役立つポリエステル製プラグ(綿栓)が付いています。
  • フルボリュームでの精度は±2%です(1 mLと2 mLピペットは除く)。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
356507 Falcon® ピペットアドバンテージ 2 mL 0.01 mL 目盛綿栓付き(2方向目盛)   100 / パック     1000 / ケース     Falcon®   ¥61,200 per case
356521 Falcon® ピペット アドバンテージ 1 mL 0.01 mL 目盛 綿栓付き   100 / パック     1000 / ケース     Falcon®   ¥61,200 per case
356525 Falcon® ピペットアドバンテージ 25 mL 0.25 mL 目盛綿栓付き(2方向目盛)   50 / パック     200 / ケース     Falcon®   ¥30,600 per case
356535 Falcon® ピペット アドバンテージ 25 mL 0.5 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)エクステンド追加目盛   50 / パック     200 / ケース     Falcon®   ¥30,600 per case
356543 Falcon® ピペット アドバンテージ 5 mL 0.1 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)   50 / パック     200 / ケース     Falcon®   ¥21,100 per case
356550 Falcon® ピペット アドバンテージ 50 mL 1.0 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)   25 / パック     100 / ケース     Falcon®   ¥37,700 per case
356551 Falcon® ピペット アドバンテージ 10 mL 0.1 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)   50 / パック     200 / ケース     Falcon®   ¥21,100 per case
357600 Falcon® ピペット 100 mL 1.0 mL 目盛 綿栓付き(2方向目盛)   5 / パック     50 / ケース     Falcon®   N/A per case
メールカスタマーサービス