text.skipToContent text.skipToNavigation

Stripette™ Serological Pipets

E-mail

  • Sterile
  • RNase-/DNase-free
  • Human DNA-free
  • Nonpyrogenic
  • Noncytotoxic
  • BSE/TSE-free
  • Exclusive anti-drip tip assures accurate delivery
  • Color-coded magnifier stripes make volume reading and size selection easier
  • Bidirectional graduations provide choice of ascending and descending scales
  • Negative graduations allow additional working volume
  • Three packaging options: Individually wrapped, paper/plastic; Individually wrapped, clear plastic; bulk packed
  • Volumetric accuracy of ±2% at full capacity


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Unit Size
4010 Costar® 1mL ストリペット, ポリスチレン製,バルク包装, 滅菌済み, 50/包, 1000/ケース   25 / パック     1000 / ケース     Corning®   N/A per case
4011 Costar® 1 mL ストリペット, ポリスチレン製, 個別プラスチック包装, 滅菌済み, 50/包,1000/ケース   50 / パック     1000 / ケース     Corning®   N/A per case
4012 Costar® 1 mL ストリペット, ポリスチレン製, 個別プラスチック包装, 滅菌済み, 50/包,200/ケース   50 / パック     200 / ケース     Corning®   N/A per case
4020 Costar® 2 mL ストリペット, ポリスチレン製, バルク包装,滅菌済み, 50/包,1000/ケース   25 / パック     1000 / ケース     Corning®   N/A per case
4021 Costar® 2 mL ストリペット, ポリスチレン製, 個別プラスチック包装, 滅菌済み, 50/包,1000/ケース   50 / パック     1000 / ケース     Corning®   N/A per case
4050 Costar® 5 mL ストリペット, ポリスチレン製, バルク包装,滅菌済み, 50/包,500/ケース   50 / パック     500 / ケース     Corning®   N/A per case
4051 Costar® 5 mL ストリペット, ポリスチレン製, 個別プラスチック包装, 滅菌済み, 50/包,200/ケース   50 / パック     200 / ケース     Corning®   N/A per case
4100 10 mL Stripette™ Serological Pipets, Polystyrene, Bulk Packed, Sterile, 50/Bag, 500/Case N/A per case
4101 10 mL Stripette™ Serological Pipets, Polystyrene, Individually Plastic Wrapped, Sterile, 50/Bag, 200/Case N/A per case
4250 25 mL Stripette™ Serological Pipets, Polystyrene, Bulk Packed, Sterile, 25/Bag, 200/Case N/A per case
4251 25 mL Stripette™ Serological Pipets, Polystyrene, Individually Plastic Wrapped, Sterile, 50/Bag, 200/Case N/A per case
4484 100 mL Stripette™ Serological Pipets, Polystyrene, Individually Plastic Wrapped, Sterile, 10/Bag, 100/Case N/A per case
4485 1 mL Stripette™ Serological Pipets, Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrapped, Sterile, 50/Bag, 1000/Case N/A per case
4486 Costar® 2 mL ストリペット,ポリスチレン,ペーパー/プラスチック個別包装,滅菌済,50本/包,1000本/ケース   50 / パック     1000 / ケース     Corning®   N/A per case
4487 5 mL Stripette™ Serological Pipets, Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrapped, Sterile, 50/Bag, 200/Case N/A per case
4488 10 mL Stripette™ Serological Pipets, Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrapped, Sterile, 50/Bag, 200/Case N/A per case
4489 25 mL Stripette™ Serological Pipets, Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrapped, Sterile, 25/Bag, 200/Case N/A per case
4490 50 mL Stripette™ Serological Pipets, Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrapped, Sterile, 25/Bag, 100/Case N/A per case
4491 100 mL Stripette™ Serological Pipets, Polystyrene, Individually Paper/Plastic Wrapped, Sterile, 10/Bag, 100/Case N/A per case
4492 10 mL Wide Tip Stripette™ Serological Pipets, Polystyrene, Individually Plastic Wrapped, Sterile, 50/Bag, 200/Case N/A per case
4500 50 mL Stripette™ Serological Pipets, Polystyrene, Bulk Packed, Sterile, 25/Bag, 100/Case N/A per case
4501 50 mL Stripette™ Serological Pipets, Polystyrene, Individually Plastic Wrapped, Sterile, 25/Bag, 100/Case N/A per case