text.skipToContent text.skipToNavigation

Stripette® ピペット

E-mail

  • 滅菌済み
  • RNase/DNaseフリー
  • ヒトDNAフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 細胞毒性なし
  • BSE/TSEフリー
  • 先端部は液だれ防止形状となっているので、液を正確に排出することができます
  • 色分けされたストライプがピペット内の液で拡大されるので、液量の読み取りが容易です
  • 両方向の目盛が付いており、溶液の出し入れどちらでも液量を読み取りやすくなっています
  • マイナス目盛が付いているので、容量を少し上回る量まで測ることができます
  • 包装には次の4種類があります: 

– 透明プラスチック個別包装
–ペーパー/プラスチック個別包装
–バルク包装(滅菌的または非滅菌的に液体を大量に取り扱う用途にお使いください)
–クリーンルーム用包装
(ペーパー/プラスチック個別包装、トリプルバッグ入り、滅菌保証レベル(SAL)10⁻⁶)

  • 容量の正確性は全容量の±2%です


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
4101 Costar® 10 mL ストリペット, ポリスチレン製, 個別プラスチック包装, 滅菌済み, 50/包,200/ケース   50 / パック     200 / ケース     Corning®   ¥23,000 per case
4488 Costar® 10 mL ストリペット,ポリスチレン,ペーパー/プラスチック個別包装,滅菌済,50本/包,200本/ケース   50 / パック     200 / ケース     Corning®   ¥23,000 per case