text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスピペット 5 mL (保証書付)

Product Number7070-5

E-mail

再使用可能なPYREX® 5 mL メスピペットは、ASTM E-542およびASTM E-1293に準拠したClass Aの公差でキャリブレーションされています。ブローアウトを除く出用(TD)としてキャリブレーションされています。サイズで色分けされており、容易に識別できます。色付き目盛はガラスにエナメル加工されています。上端がくびれています(Mohr型)。
ISO/IEC 17025認定試験所で検査されキャリブレーションされています。


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥3,960 per case

Details
Product Number   7070-5
パック入数   2 / パック  
ケース入数   6 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   5 mL  
ピペットスタイル   測定  
チップ形状   ラウンド  
特長   リユーザブル  
目盛りの間隔   0.1 mL  
公差   0.02 mL  
長さ   350 mm (approx.)  
外径   8 mm (approx.)  
Specifications Documents