Corning® US産 仔ウシ血清 鉄補充 1L
Product Number35-053-CM
受注発注品です。ご注文いただいてからお届けするまでにお時間がかかります。
- 仔ウシ血清、US産
- 米国内の政府認可の屠畜場で採取
- 20日齢から12ヶ月齢まで
- プールした血清を0.2µm 無菌フィルターによる濾過を 3 回行い、無菌性、マイコプラズマ、9CFRウイルス検査に合格
- 欧州医薬品品質理事会(EDQM)より適合証明書R0-CEP 2018-305を取得
- 鉄を強化し、鉄飽和度を全鉄結合能の70%~80%に調整
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 35-053-CM |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 重さ | 2.8 lbs. |
| サイズ | 1 L |
| 使用期限 | 60カ月 |
| ストレージ | -40°C to -10°C |
| フォーマット | 液体 |
| 種 | Bovine, Bos taurus |
| ソース | US産 |
| タイプ | 仔ウシ |
| 処理 | 無処理 |
| 滅菌 | あり |
Specifications Documents