text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® US産 仔ウシ血清 鉄補充 非働化とγ線照射済み 1L

Product Number35-056-CM

E-mail

受注発注品です。ご注文いただいてからお届けするまでにお時間がかかります。


  • 仔ウシ血清、US産
  • 米国内の政府認可の屠畜場で採取
  • 20日齢から12ヶ月齢まで
  • プールした血清を0.2µm 無菌フィルターによる濾過を 3 回行い、無菌性、マイコプラズマ、9CFRウイルス検査に合格
  • 欧州医薬品品質理事会(EDQM)より適合証明書R0-CEP 2018-305を取得
  • 鉄を強化し、鉄飽和度を全鉄結合能の70%~80%に調整
  • プールしてあるタンク全体を一括不活化するか、ウォーターバスで個々のボトルを不活化することにより、血清を56℃±2℃で30分間加熱不活化
  • バリデーション済みの25-40kGyか30-45kGyの2つの線量範囲内で血清をガンマ線照射


当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。


Contact Customer Service
Details
Product Number   35-056-CM
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
重さ   2.8 lbs.  
サイズ   1 L  
使用期限   60カ月  
ストレージ   -40°C to -10°C  
フォーマット   液体  
  Bovine, Bos taurus  
ソース   US産  
タイプ   仔ウシ  
処理   非働化とγ線照射済み  
滅菌   あり  
Specifications Documents