text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® US産 牛胎児血清産 透析済み

Product Number35-071-CV

E-mail

受注発注品です。ご注文いただいてからお届けするまでにお時間がかかります。


  • ウシ胎児血清、US産
  • 米国内の政府認可の屠畜場で採取
  • プールした血清を0.1 µm 無菌フィルターによる濾過を 3 回行い、無菌性、マイコプラズマ、9CFRウイルス検査に合格
  • 生理食塩水に対してタンジェンシャルフローろ過(10,000 MWカットオフ)により透析し、血清タンパク質の沈殿を避けながらアミノ酸、ホルモン、サイトカインなどの低分子を除去


当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。


Contact Customer Service
Details
Product Number   35-071-CV
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / EA  
ブランド   Corning®  
重さ   1.4 lbs.  
サイズ   500 mL  
使用期限   60カ月  
ストレージ   -40°C to -10°C  
フォーマット   液体  
種   Bovine, Bos taurus  
ソース   US産  
タイプ   胎児  
処理   透析済み  
滅菌   あり  
Specifications Documents