text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 牛胎児血清

E-mail

<コーニングのFBSが選ばれる理由>

コーニングでは、一般的なアプリケーションに使用する、幅広いラインナップのFBS を取り揃えています。食肉加工場から直接供給を受けているため、安定して製品をご提供することができます。コーニング のFBSは、食肉加工場まで原料をたどることができ、業界の厳しい品質水準を満たしています。

<プール、フィルター滅菌>

すべてのCorning® FBSは0.1 µmフィルターろ過を3回繰り返しており、滅菌保証レベルはSAL 10-3です。USP <71> and EP 2.6.1 無菌試験法に加え、すべてのロットがマイコプラズマ陰性です。

ロット内のボトル間差をなくすために、血清はフィルター濾過後にプールされます。プールすることでロット内のばらつきを大幅に減らすことができます。

<品質保証書と生化学的データ>

コーニングのUS、USDA、オーストラリア産 血清は、品質、パフォーマンス、分析試験を評価しています。評価項目には、pH、浸透圧、増殖促進能と/あるいは播種効率、滅菌レベル、マイコプラズマ、ウイルスコンタミネーション(9CFR113.53)、タンパク質含有量、エンドトキシン、ヘモグロビンレベルを含みます。生化学的データもロットごとに提供しています。これらすべての情報は品質保証書に記載されています。

ご購入予定本数10本以上でロットチェックサンプル(50 mL)1本をご提供します。
お申し込みはこちら


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
35-070-CV Corning® Fetal Bovine Serum, 500 mL, Premium, United States Origin (Gamma Irradiated)   1 / パック     1 / EA     Corning®   N/A per each
メールカスタマーサービス