text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 牛胎児血清

E-mail

牛胎児血清(Fetal Bovine Serum:FBS)は、細胞培養に使用される試験済みの万能サプリメントです。ホルモン、増殖因子、細胞接着因子、pHバッファー、プロテアーゼ阻害剤、ビタミン、ミネラル、脂質、および未定義の様々な成分を含む、細胞の培養に必要な特定の代謝要件を満たすことが示されている多くの成分を提供します。牛胎児血清はまた、pH変化、重金属イオンの存在、エンドトキシン、タンパク質分解活性に関連した毒性作用から保護する働きもあります。

カスタム血清のオプションについて詳しくはこちら.

【血清加工】

業界をリードする技術を用いて、血液は屠畜場で無菌的に採取され、血清を分離するために遠心分離され、検査とさらなる処理のために直ちに凍結されます。粗血清はその後プールされ、0.1 µm 無菌フィルターによる濾過を 3 回行い、10-3 以下の滅菌保証レベル(SAL)を実現しています。その後、すべてのロットがUSP <71>とEP 2.6.1の無菌性試験、増殖促進試験に合格し、さらにマイコプラズマと業界でモニターされている多くのウイルスが陰性でなければなりません。牛胎児血清の信頼性は、業界をリードするγ-グルタミルトランスフェラーゼの測定値と、コーニングの10 IU/L以下の高い弊社基準を用いて検証されます。その他の検査には、エンドトキシン、ヘモグロビン、pH、浸透圧、総タンパク質、各種金属、タンパク質、ホルモン、その他の代謝物を含む生化学的プロファイルが含まれます。

EDQM Certificates of Suitability

Fetal Bovine Serum, United States Origin

This product has been granted a Certificate of Suitability, R0-CEP 2018-271, by the EuropeEDQM適合証明書

本製品は、欧州薬局方モノグラフNo.1483 「Product with risk of transmitting agent of animal spongiform encephalopathies 」の現行版に記載された基準を満たしていることを証明する、欧州医薬品品質理事会(EDQM)による適合証明書R0-CEP 2018-305を取得しています。

【原産地】

プレミアム FBS(オーストラリア産、US産)は、エンドトキシンが 5 EU/mL、ヘモグロビンが 25mg/dL 未満です。すべてのFBS は、接触伝染性の病気を持たないことを生前および死後に 検査を実施して確認した、健康な経産と未経産の牝牛から収集されています。

コーニングのレギュラーFBSは、北米、中米、南米、および米国外の政府登録施設に由来しています。すべての牛胎児血清は、死前および死後の検査に合格し、伝染病がないことが確認された健康な牛および未経産牛の牝牛に由来します。原料は原産国から輸出され、獣医師の健康証明書が添付されています。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Unit Size
35-016-CV Corning® US産 牛胎児血清産 非働化済み   1 / パック     1 / EA     Corning®   per each
メールカスタマーサービス