Corning® Rabbit Serum, 500 mL, United States Origin
Product Number35-046-CV

- Rabbit Serum, United States Origin.
- Collected at government approved abattoirs in the United States.
- True pooled and 0.2 micron sterile filtered that passes sterility and mycoplasma.
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 35-046-CV |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | Corning® |
重さ | 1.4 lbs. |
サイズ | 500 mL |
使用期限 | 60 months |
ストレージ | -40°C to -10°C |
フォーマット | 液体 |
種 | Rabbit, Oryctolagus cuniculus |
ソース | United States Origin |
Type | Adult |
処理 | None |
滅菌 | Yes |
Specifications Documents