Axygen® AxyPrep™ MagプラントgDNA抽出キット-10 Prep
Product NumberMAG-PLANT-GDNA-10
AxyPrep MAGプラント gDNA抽出キットは、マグネティックビーズ技術を用いて多様な植物サンプルから、高品質のゲノムDNAを短時間で抽出するキットです。最大96サンプル(1サンプルにつき50mgのフレッシュ組織または15mgの乾燥組織)を1時間以内で処理できます。本キットは、抽出に有機溶媒を使用せず、効率的に、ポリサッカライド、フェノール化合物そして酵素阻害剤を除去します。また本キットはハイスループットプロセスで用いられる主なリキッドハンドリングワークステーションに適合します。
抽出プロセスの簡素化 非アルコールベース精製 抽出したDNAは高品質かつ高収量 手動および自動化に適応 ジェノミクス下流アプリケーションに最適:PCR、サンガーシークエンス、次世代シークエンス、フラグメント解析、ジェノタイピング、SNP検出、制限酵素クリンナップ
¥10,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MAG-PLANT-GDNA-10 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents