Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® AxyPrep™ MAGプラスミドキット-Small
Product NumberMAG-P-S
AxyPrep Mag プラスミドキットはマグネティックビーズ技術を用いてE.coli からプラスミドDNAをハイスループットで精製できます。5kbから150kbのFosmid、BACの精製にも使用できます。このシステムは細胞のペレット化、再懸濁、溶解、中和、DNAバインディング、エタノール洗浄、プラスミド溶出のステップからなります。プロトコールはオートメーションにも適用可能です。AxyPrep MAGプラスミドキットで精製したプラスミドDNAは以下のアプリケーションに使用できます。
DNAシークエンシング PCR 制限酵素処理
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥90,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MAG-P-S |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 反応数 | 96 |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents