text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® IMAG™ マグネティックセパレーション装置

E-mail

マグネティックビーズを用いた精製には、マグネティックセパレーション装置 (MSD) が必要です。従来の MSDは、手作業や電動リキッドハンドリングシステムを用いた使用に最適化されていませんでした。IMAG MSDは、チューブやプレートのフォーマットで使用可能で、核酸抽出や精製、セルベースアッセイ、または抗体やタンパク質精製等におけるマグネティックビーズセパレーションの手動操作を簡素化します。

  • IMAG MSDはシングルチューブ、または 96 ウェルプレートフォーマットに対応しています。
  • 分離時間の短縮
    • 強力なマグネットにより、30 秒弱で分離可能です。
    • プレートまたはチューブを固定するので、迅速に洗浄可能です。
  • 手動操作で、ロースループットとハイスループットに対応します。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Unit Size
IMAG-12T IMAG-12Tマグネティックセパレーション装置   1 / パック     1 / ケース     Axygen®   N/A per case
IMAG-96P IMAG-96Pマグネティックセパレーション装置   1 / パック     1 / ケース     Axygen®   N/A per case