Axygen® シングルウェル試薬リザーバー 240 ml ハイプロファイル 96ボトム ダイヤモンド型底 個別包装 滅菌済み
Product NumberRES-SW96-HP-SI


Axygen® は、自動および手動アプリケーション用に多数のフォーマットで利用できるシングルウェルおよびマルチウェル試薬リザーバーの完全なラインナップを提供しています。すべてのリザーバーは、ANSI/SLAS 1-2004に準拠して設計されています。マイクロプレート - フットプリント寸法に準拠して設計されており、ほとんどの自動化システムと互換性があります。耐薬品性に優れたバージンポリプロピレンで製造されています。
- トラフシリーズ: 底面の長さを独自に延長
- 8チャンネルおよび12チャンネルのアプリケーションに最適
- RNase/DNaseフリー
- ノンパイロジェニック
- 滅菌済み

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥47,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | RES-SW96-HP-SI |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 25 / ケース |
ブランド | Axygen® |
滅菌 | Yes |
容量 | 240 mL |
Specifications Documents