text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 50 µL Vprep用チップ フィルター付き 滅菌済み

Product NumberVTF-384-50UL-R-S

E-mail

This is the suggested replacement for VTF-384-50-L-R-S.


Axygen®オートメーションチップ(Agilent®/Velocity11 VPrep® およびBravo用)、50 µL、透明、フィルター付き、滅菌済み Axygen®はAgilent®/Velocity11 オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付き、広口径があります。サンプルロスを減らし、精度と確度をさらに向上させるMaxymum Recovery®もございます。透明ポリプロピレン製チップは、 Agilent®/Velocity VPrep® およびBravo 96LT、8LT、384ST、96STおよび16STヘッド用に設計され、96-ウェルおよび384-ウェルフォーマットをご利用いただけます。


  • 50 µL透明チップ
  • 384チップフォーマット
  • 透明ポリプロピレン製
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 耐エアロゾルフィルター付き
  • 滅菌済み
  • 互換性:Agilent®/Velocity VPrep®およびBravo 384ST、96STおよび16STヘッド

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥745,400 per case

    Details
    Product Number   VTF-384-50UL-R-S
    パック入数   3840 / パック  
    ケース入数   19200 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    Series   VT  
    モデル   Velocity  
    Tip Feature   Standard  
    チップ形状   ラウンド  
    チップ   Standard  
    互換性   Agilent Velocity   
    使用可能モデル   Agilent   
    パッケージング   SBS Rack  
    パッケージングフォーマット   Single Rack  
    パッケージフォーマット   10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
    チップフォーマット   384 本/ラック  
    パック/ケース   50 Racks/Case  
    最大容量   50 µL  
    アプリケーション   診断研究  
    フィルター   あり  
    フィルター素材   ポリエチレン  
    滅菌   あり  
    オートクレーブ可能   不可  
    カラー   クリア  
    Specifications Documents