Axygen® 200 µL Beckman FX用チップ フィルター付き 滅菌済み
Product NumberFXF-200-R-S


Axygen®はBeckman Coulter® オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。透明のポリプロピレン製チップで、Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NX、Biomek® 3000およびMultimek™ AP-96、SPAN-8およびMP200ヘッド用に設計され、96-ウェルフォーマットです。
- 200 µL透明チップ
- 96チップフォーマット
- 透明ポリプロピレン製
- RNase/DNaseフリー
- ノンパイロジェニック
- 耐エアロゾルフィルター付き
- 滅菌済み
- 互換性:Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NX、Biomek® 3000およびMultimek™ AP-96ヘッド、SPAN-8およびMP200ヘッド

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥85,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | FXF-200-R-S |
パック入数 | 960 / パック |
ケース入数 | 4800 / ケース |
ブランド | Axygen® |
Series | FX |
モデル | Biomek |
Tip Feature | Standard |
チップ形状 | ラウンド |
チップ | Standard |
互換性 | Beckman Coulter |
使用可能モデル | Beckman Coulter |
パッケージング | SBS Rack |
Packaging Configuration | Single Rack |
パッケージフォーマット | 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
チップフォーマット | 96 本/ラック |
パック/ケース | 50 Racks/Case |
最大容量 | 200 µL |
アプリケーション | 診断研究 |
フィルター | Yes |
フィルター素材 | ポリエチレン |
滅菌 | Yes |
オートクレーブ可能 | No |
材質 | ポリプロピレン |
カラー | クリア |
Specifications Documents