Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 25 µL Beckman FX 384ウェル用チップ ファインポイント フィルター付き 滅菌済み
Product NumberFXF-384-30FP-R-S
Axygen®オートメーションチップ(Beckman Coulter®用)、25 µL、透明、フィルター付き、滅菌済み Axygen®はBeckman Coulter®、Dynamic Devices、Hamilton StarlineおよびProGroup Wellproオートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付き、広口径、ファインポイント、ロングタイプがあります。サンプルロスを減らし、精度と確度をさらに向上させるMaxymum Recovery®もございます。透明のポリプロピレン製チップは、Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NX、Biomek® 3000およびMultimek™ AP-96、SPAN-8、MP20、MP200およびAP-384ヘッド、Dynamic Devices Oasis LM 384-チャンネル-低容量、Hamilton® Microlab® STAR、STARletおよびSTARplus 384ヘッドおよびProGroup Wellpro 3000-96/3000-384ヘッド用に設計され、96-ウェルおよび384-ウェルフォーマットをご利用いただけます。
- 25 µL透明チップ
- 384チップフォーマット
- 透明ポリプロピレン製
- ファインポイント
- RNase/DNaseフリー
- ノンパイロジェニック
- 耐エアロゾルフィルター付き
- 滅菌済み
- 互換性:Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NXおよびMultimek™ AP-384ヘッド、Dynamic Devices Oasis LM 384-チャンネル-低容量、Hamilton® Microlab® STAR、STARletおよびSTARplus 384ヘッド、ProGroup Wellpro 3000-96/3000-384ヘッド
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥885,500 per case
Out of Stock
| Product Number | FXF-384-30FP-R-S |
| パック入数 | 3840 / パック |
| ケース入数 | 19200 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| Series | FX |
| モデル | Biomek |
| Tip Feature | Standard |
| チップ形状 | ファインポイント |
| チップ | Fine Point |
| 互換性 | Beckman Coulter |
| 使用可能モデル | Beckman Coulter |
| パッケージング | SBS Rack |
| パッケージングフォーマット | Single Rack |
| パッケージフォーマット | 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 384 本/ラック |
| パック/ケース | 50 Racks/Case |
| 最大容量 | 25 µL |
| フィルター | Yes |
| フィルター素材 | ポリエチレン |
| 滅菌 | あり |
| オートクレーブ可能 | No |
| Color | Clear |
- Quality Certificate - Lot No.01426039
- Quality Certificate - Lot No.29524103
- Quality Certificate - Lot No.28124024
- Quality Certificate - Lot No.09224001
- Quality Certificate - Lot No.08024014
- Quality Certificate - Lot No.28422026
- Quality Certificate - Lot No.27822083
- Quality Certificate - Lot No.12019012
- Quality Certificate - Lot No.11919158
- Quality Certificate - Lot No.28416175
- Quality Certificate - Lot No.27016175
- Quality Certificate - Lot No.26316175
- Quality Certificate - Lot No.17916175
- Quality Certificate - Lot No.12416175
- Quality Certificate - Lot No.01316175
- Quality Certificate - Lot No.32415175
- Quality Certificate - Lot No.25715175
- Quality Certificate - Lot No.25315175
- Quality Certificate - Lot No.18715495
- Quality Certificate - Lot No.04315175
- Quality Certificate - Lot No.30814175
- Quality Certificate - Lot No.07914175
- Quality Certificate - Lot No.02714175
- Quality Certificate - Lot No.Generic
- Quality Certificate - Lot No.120808-175
- Quality Certificate - Lot No.120524-175