Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 10 µL Hamilton STAR Line用チップ,フィルターなし,黒,非滅菌,ハンギングチップラック入り
Product NumberHT-10-CBK-HTR
AxygenはHamilton® Microlab® オートメーションシステム用チップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付きがあります。伝導性黒色ポリプロピレン製チップは、Hamilton CO-RE 自動化ワークステーション用に設計され、96ウェル ハンギングチップラック、ネスト型ラックをご利用いただけます。
- 10 µL 液面センサー用チップ
- 96チップ/ハンギングチップラック
- RNase/DNase フリー
- ノンパイロジェニック
- 未滅菌
- 互換性: Hamilton® Microlab® STAR, STARlet、STARplus、Nimbus®
免責事項:MICROLABおよびNIMBUSはハミルトン・カンパニーの登録商標です。これらのオートメーションチップ製品の互換性はAxygenが独自に判断したものであり、ハミルトン・カンパニーの後援または推奨を意味するものではありません。
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Out of Stock
| Product Number | HT-10-CBK-HTR |
| Qty./Pk | 2304 / Pk |
| Qty./Cs | 5760 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Series | HT |
| Tip Feature | Conductive |
| Tip Shape | Round |
| Tip | Standard |
| Compatibility | Hamilton |
| Use With Model | Hamilton |
| Packaging | Hanging tip rack |
| Packaging Configuration | Single Rack |
| Packaging Format | 24 Racks/Cs |
| Tip Format | 96 Tips/Rack |
| Pcs./Cs | 24 Racks/Case |
| Maximum Volume/Well | 10 µL |
| Application | Diagnostics |
| Filter | No |
| Sterile | No |
| Surface Category | Liquid Level Sensing |
| Autoclavable | No |
| Color | Black |
- Quality Certificate - Lot No.35024012
- Quality Certificate - Lot No.34724019
- Quality Certificate - Lot No.17622075
- Quality Certificate - Lot No.17422026
- Quality Certificate - Lot No.12822059
- Quality Certificate - Lot No.01218001
- Quality Certificate - Lot No.10917001
- Quality Certificate - Lot No.32116274
- Quality Certificate - Lot No.25216274