Axygen® 30 µL Packard PlateTrak 384ウェル用チップ 未滅菌
Product NumberPK-384-R
Axygen®オートメーションチップ(PerkinElmer®用)、30 µL、透明、フィルター無し、未滅菌 Axygen®はPerkinElmer® オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付き、広口径があります。サンプルロスを減らし、精度と確度をさらに向上させるMaxymum Recovery®もございます。黒色または透明のポリプロピレン製チップはPerkinElmer® Janus®/Evolution P³/Minitrak/PlateTrak® MDT-96 P235、MDT-96 P50およびMDT-384 30 µLヘッド用に設計され、96-ウェルおよび384-ウェルフォーマットをご利用いただけます。
30 µL透明チップ 384チップフォーマット 透明ポリプロピレン製 RNase/DNaseフリー ノンパイロジェニック 未滅菌 互換性:PerkinElmer® Janus®/Evolution P³/Minitrak/PlateTrak® MDT-384 30 µLヘッド
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥492,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PK-384-R |
| パック入数 | 3840 / パック |
| ケース入数 | 19200 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| Series | PK |
| Tip Feature | Standard |
| チップ形状 | ラウンド |
| チップ | Standard |
| 互換性 | Revvity (formerly PerkinElmer) |
| 使用可能モデル | Revvity (formerly PerkinElmer) |
| パッケージング | SBS Rack |
| パッケージングフォーマット | Single Rack |
| パッケージフォーマット | 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 384 本/ラック |
| パック/ケース | 50 Racks/Case |
| 最大容量 | 30 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | なし |
| 滅菌 | なし |
| オートクレーブ可能 | 不可 |
| カラー | クリア |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.27625034
- Quality Certificate - Lot No.25325027
- Quality Certificate - Lot No.17623016
- Quality Certificate - Lot No.00923001
- Quality Certificate - Lot No.00323006
- Quality Certificate - Lot No.11520018
- Quality Certificate - Lot No.11120007
- Quality Certificate - Lot No.09420006
- Quality Certificate - Lot No.09020003
- Quality Certificate - Lot No.05720028
- Quality Certificate - Lot No.01120024
- Quality Certificate - Lot No.25217021
- Quality Certificate - Lot No.24717018
- Quality Certificate - Lot No.24317017
- Quality Certificate - Lot No.24017016
- Quality Certificate - Lot No.20717015
- Quality Certificate - Lot No.20517014
- Quality Certificate - Lot No.18117013
- Quality Certificate - Lot No.17817012
- Quality Certificate - Lot No.17317011
- Quality Certificate - Lot No.16817010