text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® オートメーションチップ Tecan® Freedom Evo®, TeMo and Aquarius用、 50μL、透明、 フィルターなし、滅菌済み

Product NumberEV-50-NTR-S

E-mail
Axygen®は、Tecan® Freedom Evo®, TeMo, Aquarius, Zymark®/Caliper, Biotek®, Dynamic Devices自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。 これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムの基、精密な仕様で製造され、均一な精度と品質を備えています。チップはRNase/DNaseフリーとノンパイロジェニックを保証しています。滅菌済みと滅菌なし、フィルター付きとフィルターなし、ワイドボアタイプからお選びいただけます。透明ポリプロピレンチップは、96ウェルフォーマット用にデザインされており、Tecan® Freedom Evo®, TeMo, Aquarius (MCA96 head), Zymark®/Caliper RapidPlate®, SciClone®, Zephyr® (HV96 head), Biotek® Precision™, Precision XS 8, 12 head, Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol, 96-Ch.-Low Vol headに適合します。
  • MCA96ヘッド用ネスト型
  • 50µL 透明チップ
  • 96チップフォーマット
  • 透明ポリプロピレン
  • RNase/DNaseフリーを保証
  • ノンパイロジェニック
  • 滅菌なし
  • 互換性:Tecan® Freedom Evo®, TeMo, Aquarius with (MCA96 head), Zymark®/Caliper RapidPlate®, SciClone® , Zephyr® (HV96 head), Biotek® Precision™, Precision XS 8, 12 head, Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol, 96-Ch.-Low Vol head

  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥50,100 per case

    Details
    Product Number   EV-50-NTR-S
    パック入数   768 / パック  
    ケース入数   3840 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    Series   EV  
    モデル   Freedom EVO  
    Tip Feature   Standard  
    チップ形状   ラウンド  
    チップ   Standard  
    互換性   Tecan® Freedom Evo®, TeMo and Aquarius with MCA96 head , Zymark®/Caliper RapidPlate®, SciClone® and Zephyr® with HV96 head , Biotek® Precision™ and Precision XS 8 or 12 head , Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol, 96-Ch.-Low Vol head   
    使用可能モデル   Tecan   
    パッケージング   ネスト型チップラック  
    パッケージングフォーマット   8 Stacked  
    パッケージフォーマット   8 ウェハー/スタック, 5 スタック/ケース  
    チップフォーマット   96 本/ラック  
    パック/ケース   40 Racks/Case  
    最大容量   50 µL  
    フィルター   なし  
    滅菌   あり  
    オートクレーブ可能   不可  
    カラー   クリア  
    Specifications Documents