Axygen® 1000 µL TecanスタイルHaging Tip型ワークステーション用チップ フィルター付き 滅菌済み
Product NumberTTF-1000-C-HTR-S
Axygen®オートメーションチップ(Tecan®用)、1000 µL、透明、フィルター付き、滅菌済み Axygen®は、Tecan®、Aurora BiomedおよびPerkinElmer® オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付きがあります。透明および伝導性黒色ポリプロピレン製チップは、Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep(LiHa-1、-4、-8ヘッド付き)およびAurora Biomed Versa® (8-チャンネルヘッド付き)用に設計され、96-ウェルフォーマットおよびハンギングチップラックフォーマットをご利用いただけます。
1000 µL透明チップ 96チップフォーマット 透明ポリプロピレン製 RNase/DNaseフリー ノンパイロジェニック 耐エアロゾルフィルター付き 滅菌済み 互換性:Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep(LiHa-1、-4、-8ヘッド付き)、Aurora Biomed Versa® (8-チャンネルヘッド付き)
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥39,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | TTF-1000-C-HTR-S |
| パック入数 | 1536 / パック |
| ケース入数 | 1536 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| Series | TT |
| Tip Feature | Standard |
| チップ形状 | ラウンド |
| チップ | Standard |
| 互換性 | Tecan |
| 使用可能モデル | Tecan |
| パッケージング | ハンギングチップラック |
| パッケージフォーマット | 16 ラック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| パック/ケース | 16 Racks/Case |
| 最大容量 | 1000 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | あり |
| フィルター素材 | ポリエチレン |
| 滅菌 | あり |
| オートクレーブ可能 | 不可 |
| 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | クリア |
Specifications Documents