Axygen® アキシシール ポリエステル製 滅菌済み
Product NumberPCR-SP-S
Axygen® 80 µm AxySealシーリングフィルム(組織培養、短期間の保存、輸送用)、滅菌済み Axygen® マイクロプレートシーリングフィルムは、PCRおよびリアルタイムPCRからELISAおよび細胞培養までのアプリケーション用に設計されています。Axygenシーリングフィルムは、プレートのシーリングに最も容易で最もコストパフォーマンスの良い方法です。このフィルムは幅広い温度帯で使用でき、多くのアプリケーションに適しています。
ポリエステルのベースと均一に塗布されたアクリル系接着剤により、影響を受けやすいELISAアッセイでエッジエフェクトを軽減します 短期間の保存やインキュベーション、または輸送時のコンタミネーションの防止の目的での組織培養プレートのシーリングに最適です 未滅菌および滅菌済み両方があります
¥43,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | PCR-SP-S |
| パック入数 | 100 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| プレートフォーマット | シーリングフィルム |
| 滅菌 | あり |
| 厚さ | 80 µm |
| パッケージフォーマット | 100 枚/パック, 5 パック/ケース |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents