text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ガラスろ過器(るつぼ型)

E-mail

沈殿物を110℃で恒量になるまで乾燥させる分析作業に特に適合します。より高い温度にも適しますが、この場合には、電気炉で加熱することを推奨します。るつぼは、急激な温度変化にさらさないようにしてください。ひずみを防止するために、温度が250℃に下がってから炉から取り出してください。

Choose your specification

間隙率
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
32940-30C PYREX® ガラス濾過器(るつぼ型) 30C   12 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥25,920 per case
32940-50C PYREX® ガラス濾過器(るつぼ型) 50C   9 / パック     9 / ケース     PYREX®   ¥22,950 per case