PYREX® 共通摺合わせアダプター(クライゼンタイプ、平行Y字型曲管) 14/20
Product Number9050-14
このPYREX®共通摺合せアダプターは、同じ寸法である雌型ジョイント(2つ)および雄型ジョイント(1つ)が付いた、平行Y字型のチューブです。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥7,980 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 9050-14 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| アダプタースタイル | Claisen |
| 長さ | 125 mm (approx.) |
| 標準テーパーボトムインナージョイント | 14/20 |
| 標準テーパートップアウタージョイント | 14/20 |
Specifications Documents