PYREX® 共通摺合わせアダプター(三方向曲管、75°) 19/22
Product Number9000-19
このPYREX®共通摺合せアダプターのサイドアームは下部ジョイントから見て約75°の位置にあります。下端とサイドアームには雄型ジョイントが、上端には雌型ジョイントが付いています。各チューブのジョイントはすべて同じ寸法です。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥9,540 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 9000-19 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| アダプタースタイル | 接続 |
| アーム角度 | 75 ° |
| 長さ | 105 mm (approx.) |
| 標準テーパーボトムインナージョイント | Two 19/22 |
| 標準テーパートップアウタージョイント | 19/22 |
Specifications Documents