PYREX® 共通摺合わせアダプター(三方向曲管、75°) 24/40
Product Number9000-24
PYREX® 共通摺合わせアダプターには、サイドアームが下部ジョイントから見て約75°の位置にあります。下端とサイドアームには雄型24/40スタンダードテーパージョイント、上端には雌型24/40スタンダードテーパージョイントが付いています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥57,180 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 9000-24 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 6 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| アダプタースタイル | 接続 |
| アーム角度 | 75 ° |
| 長さ | 160 mm (approx.) |
| 標準テーパーボトムインナージョイント | Two 24/40 |
| 標準テーパートップアウタージョイント | 24/40 |
Specifications Documents