text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® クロマトグラフ管 (リザーバー・PTFEコック付) 22x300 mm

Product Number2146-19

E-mail
22x300 mm PYREX®クロマトグラフ管には、上部に250 mLのリザーバー、下部に製品標準の内径2 mmのPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)製プラグストップコックが付いています。上部の開口部には№ 2ゴムストッパーを取り付けできます。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥20,680 per case

Details
Product Number   2146-19
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   250 mL  
カラム特長   リザーバー  
高さ   300 mm (approx.)  
外径   22 mm (approx.)  
ストップコックスタイル   ストレートボア PTFE  
Specifications Documents