text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX®ディスポーザブルネジ付きガラス試験管丸底マーキングスポット付、15.5ml

Product Number99447-16

E-mail
GPI13-415ネジサイズで、白いマーキングスポットがあります。細胞培養やバクテリア培養両方に使用可能です。ホウケイ酸ガラス製で、バルクパックで、フタなしです。カタログ番号99999が、本製品のディスポ―ザブルのフェノールキャップになります。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥65,460 per case

Out of Stock

Details
Product Number   99447-16
パック入数   250 / パック  
ケース入数   1000 / ケース  
ブランド   PYREX®  
使用用途   培養  
底の形状   ラウンド  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   キャップなし  
ネジのサイズ   15  
目盛り   No  
Capacity   15.5 mL (approx.)  
Feature   Disposable  
Sterile   No  
O.D.   16 mm (approx.)  
Height   125 mm (approx.)  
Neck O.D.   15 mm (approx.)  
Specifications Documents