PYREX®ディスポーザブルネジ付きガラス試験管丸底マーキングスポット付、19.0ml
Product Number99447-16X
(This is the suggested replacement for 99449-16XX.)
GPI13-415ネジサイズで、白いマーキングスポットがあります。細胞培養やバクテリア培養両方に使用可能です。ホウケイ酸ガラス製で、バルクパックで、フタなしです。カタログ番号99999が、本製品のディスポ―ザブルのフェノールキャップになります。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥74,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 99447-16X |
| パック入数 | 250 / パック |
| ケース入数 | 1000 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 使用用途 | 培養 |
| 底の形状 | ラウンド |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップスタイル | キャップなし |
| ネジのサイズ | 15 |
| 目盛り | No |
| 容量 | 19 mL (approx.) |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 滅菌 | なし |
| 外径 | 16 mm (approx.) |
| 高さ | 150 mm (approx.) |
| ネック外径 | 15 mm (approx.) |
Specifications Documents