text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ネジ付試験管(スクリューキャップ付)

E-mail

オートクレーブ後の取扱いやシーリングを容易にするために、フェノール樹脂製キャップが装備されています。キャップは、オートクレーブ時の温度や蒸気の影響を受けにくい製法で作られています。キャップの内側に、白色のゴムライナーが接着されています。白いエナメルによるマーキングスポットは、鉛筆による書き込みに適した表面になっています。鉛筆によるマーキングは簡単に消すことができます。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
9825-22 PYREX® ネジ付試験管(スクリューキャップ付) 22x175   48 / パック     192 / ケース     PYREX®   ¥59,520 per case
9825-25 PYREX® ネジ付試験管(スクリューキャップ付) 25x150   48 / パック     144 / ケース     PYREX®   ¥64,800 per case