オートクレーブ後の取扱いやシーリングを容易にするために、フェノール樹脂製キャップが装備されています。キャップは、オートクレーブ時の温度や蒸気の影響を受けにくい製法で作られています。キャップの内側に、白色のゴムライナーが接着されています。白いエナメルによるマーキングスポットは、鉛筆による書き込みに適した表面になっています。鉛筆によるマーキングは簡単に消すことができます。
オートクレーブ後の取扱いやシーリングを容易にするために、フェノール樹脂製キャップが装備されています。キャップは、オートクレーブ時の温度や蒸気の影響を受けにくい製法で作られています。キャップの内側に、白色のゴムライナーが接着されています。白いエナメルによるマーキングスポットは、鉛筆による書き込みに適した表面になっています。鉛筆によるマーキングは簡単に消すことができます。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9825-16 | PYREX® ネジ付試験管(スクリューキャップ付) 16x100 | 144 / パック | 288 / ケース | PYREX® | ¥63,360 | per case | |
| 9825-16X | PYREX® ネジ付試験管 (スクリューキャップ付) 16x125 | 144 / パック | 288 / ケース | PYREX® | ¥63,360 | per case | |
| 9825-16XX | PYREX® ネジ付試験管(スクリューキャップ付) 16x150 | 144 / パック | 288 / ケース | PYREX® | ¥67,680 | per case |