text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ネジ付試験管(スクリューキャップ付)

E-mail

オートクレーブ後の取扱いやシーリングを容易にするために、フェノール樹脂製キャップが装備されています。キャップは、オートクレーブ時の温度や蒸気の影響を受けにくい製法で作られています。キャップの内側に、白色のゴムライナーが接着されています。白いエナメルによるマーキングスポットは、鉛筆による書き込みに適した表面になっています。鉛筆によるマーキングは簡単に消すことができます。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
9825-20 PYREX® ネジ付試験管(スクリューキャップ付) 20x125   96 / パック     192 / ケース     PYREX®   ¥58,560 per case
9825-20X PYREX® ネジ付試験管(スクリューキャップ付) 20x150   96 / パック     192 / ケース     PYREX®   ¥61,440 per case