text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ネジ付試験管 (PTFEライナー スクリューキャップ付) 16x150

Product Number9826-16XX

E-mail
20 mL PYREX®培養チューブには、オートクレーブ後の取扱いとシーリングを容易にするために、15-415 GPIネジ付きフェノール樹脂キャップが付属しています。キャップはオートクレーブ時の温度や蒸気の影響を受けにくい製法で作られ、白いゴムライナーが接着されています。白いエナメルのマーキングスポットは、鉛筆での書き込みに適しています。鉛筆での書き込みは容易に消すことができます。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   9826-16XX
パック入数   144 / パック  
ケース入数   288 / ケース  
ブランド   PYREX®  
使用用途   培養  
底の形状   ラウンド  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   PTFE ライナー  
キャップ材質   フェノール型  
ネジのサイズ   15  
キャップカラー   黒  
目盛り   No  
Capacity   20 mL (approx.)  
Feature   Reusable  
Sterile   No  
O.D.   16 mm (approx.)  
Height   150 mm (approx.)  
Neck O.D.   15 mm (approx.)  
Specifications Documents
Compatible Accessories
スクリューキャップ

スクリューキャップ

corningCapPhenolicPTFELiner

N/A