text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 時計皿

E-mail

本時計皿は、高い耐薬品性により、溶液の汚染を防止します。積み重ねやすいように、同じ曲率半径になるように成形されています。肉厚で、熱加工された均一な縁部により、高い機械的強度を実現しています。外径を厳密に制御することは難しく、円形の形状には多少のバラツキがございます。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
9985-125 PYREX® 時計皿 125mm   12 / パック     72 / ケース     PYREX®   ¥74,880 per case