本時計皿は、高い耐薬品性により、溶液の汚染を防止します。積み重ねやすいように、同じ曲率半径になるように成形されています。肉厚で、熱加工された均一な縁部により、高い機械的強度を実現しています。外径を厳密に制御することは難しく、円形の形状には多少のバラツキがございます。
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
本時計皿は、高い耐薬品性により、溶液の汚染を防止します。積み重ねやすいように、同じ曲率半径になるように成形されています。肉厚で、熱加工された均一な縁部により、高い機械的強度を実現しています。外径を厳密に制御することは難しく、円形の形状には多少のバラツキがございます。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9985-150 | PYREX® 時計皿 150mm | 12 / パック | 72 / ケース | PYREX® | ¥85,680 | per case |