text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 遠心沈澱管 (丸底、肉厚タイプ、スクリューキャップ付) 100 mL

Product Number8422-100

E-mail
(本品は8240-100の推奨代替品です)

これらの100 mL PYREX®遠心沈澱管は、 喀痰試料の取り扱いに便利です。温浸、振とう、中和、遠心分離を1つの容器で行えます。その他の臨床試験や微生物学的試験にも役立ちます。温度や蒸気の影響を受けにくいスクリューキャップを採用しています。100 mLのチューブには、PTFEライナーの付いた白色のポリプロピレン製キャップが付いています。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥6,280 per case

Server Error Page | Life Sciences Europe Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: efbe9f99-9ccf-4111-9b13-ff7f12c6aefb

Details
Product Number   8422-100
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   100 mL  
使用用途   遠心  
チューブ形状   円筒  
底の形状   ラウンド  
トップスタイル   ネジ付き  
目盛り   No  
キャップスタイル   ラバーライナー  
キャップ材質   フェノール型  
ネジのサイズ   38  
キャップカラー   黒  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
滅菌   なし  
自立型   No  
外径   43 mm (approx.)  
長さ   139 mm (approx.)  
特長   リユーザブル  
Specifications Documents