text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX®  カルチャーピペット(普通・先端兼用目盛、綿栓止め付 穴大) 5mL(0.05mL目盛)

Product Number7105J-5

E-mail


通常のピペットに比べて先端の口径が大きいので、培養液など粘性の高い溶液の操作に適しています。


¥6,820 per case

Details
Product Number   7105J-5
パック入数   1 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   5 mL  
公差   0.06 mL  
長さ   342 mm (approx.)  
Specifications Documents