text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX®  ショーティーカルチャーピペット(普通・先端兼用目盛、綿栓止め付 穴大) 20mL(0.5mL目盛)

Product Number7105J-20SL

E-mail


通常のピペットに比べて全長が短く、先端の口径が大きいので、クリーンベンチでの培養液の操作や、狭い場所での粘性の高い溶液の操作に適しています。


¥6,740 per case

Details
Product Number   7105J-20SL
パック入数   1 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   20 mL  
公差   0.7 mL  
長さ   275 mm (approx.)  
Tip I.D.   2.5 mm  
Specifications Documents