text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスピペット 2mL

Product Number7065-2

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


再使用可能なPYREX® 2 mL メスピペットは、サイズにより分類・識別しやすいよう色分けされたピペットです。色付き目盛はガラスにエナメル加工されています。ブローアウトを除く出用(TD)としてキャリブレーションされています。参照:ASTM E-1293。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥5,700 per case

Details
Product Number   7065-2
パック入数   6 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   2 mL  
ピペットスタイル   測定  
チップ形状   ラウンド  
特長   リユーザブル  
目盛りの間隔   0.1 mL  
公差   0.02 mL  
外径   7 mm (approx.)  
Specifications Documents