PYREX® JIS ホールピペット(Class A) 2mL
Product Number7100JIS-2
JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。ホール部分になだらかな勾配をつけることにより、排出速度のばらつきを抑えています。
¥6,610 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 7100JIS-2 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 10 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 2 mL |
| 公差 | 0.006 mL |
| 長さ | 350 mm (approx.) |
Specifications Documents