text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS ホールピペット(Class A) 25mL

Product Number7100JIS-25

E-mail
JIS R3505 クラスA規格の精度です。サイズにより分類・識別しやすいカラーコード付です。ホール部分になだらかな勾配をつけることにより、排出速度のばらつきを抑えています。

¥1,280 per case

Details
Product Number   7100JIS-25
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   25 mL  
公差   0.03 mL  
長さ   480 mm (approx.)  
Specifications Documents