実験用ガラス製品
ピペット, ガラス
PYREX® JIS ホールピペット(Class A)
PYREX® JIS ホールピペット(Class A)
E-mail
Print
Quality Certificate
Choose your specification
容量
0.1 mL
0.2 mL
0.3 mL
0.4 mL
0.5 mL
1 mL
1.5 mL
2 mL
2.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
8 mL
9 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Show More
Added to Your Shopping Cart
Add to cart
View Product
×
Check Availability
7100JIS-40
PYREX® JIS ホールピペット(Class A)
PYREX® JISホールピペット(Class A) 40mL
Quality Certificate
×
Quality Certificates Lookup
Download quality certificates that demonstrate Corning products meet established specifications.
Product Number
Lot Number
Products
Product Number
Product Name
パック入数
ケース入数
ブランド
Price
Unit Size
7100JIS-40
PYREX® JISホールピペット(Class A) 40mL
1 / パック
1 / ケース
PYREX®
¥2,090
per case
Add to cart