PYREX® メスピペット 10mL
Product Number7065-10

PYREX®メスピペット10mLは、サイズにより分類・識別しやすいよう色分けされたピペットです。色付きの目盛はガラスにエナメル加工されています。5 mL から25 mLサイズの上端はくびれています(Mohr 型)。〝Blow-out〞を除く「出用」としてキャリブレーションされています。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥8,820 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 7065-10 |
パック入数 | 6 / パック |
ケース入数 | 12 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 10 mL |
ピペットスタイル | 測定 |
チップ形状 | ラウンド |
特長 | リユーザブル |
目盛りの間隔 | 0.1 mL |
公差 | 0.06 mL |
長さ | 380 mm (approx.) |
外径 | 10 mm (approx.) |
Specifications Documents