Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® 分液ロート(スキーブ型、TS栓・TSストップコック付) 1L
Product Number6400-1L
テーパーガラスストッパーとストップコックプラグが付いています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥28,050 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 6400-1L |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 本体外径 | 119 mm (approx.) |
| 容量 | 1 L |
| 漏斗スタイル | Squibb separatory |
| ストッパー付きの高さ | 392 mm (approx.) |
| 標準テーパーストップコックプラグNo. | 4 |
| 標準テーパーストッパーナンバー | 27 |
| ストップコックスタイル | ストレートボアグラス |
| ストッパースタイル | ホローガラス |
| トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
Specifications Documents