text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 分液ロート (スキーブ型、TS栓・TSストップコック付) 250 mL

Product Number6400-250

E-mail
250 mL PYREX® スキーブ型分液ロートは、ガラス製№ 2スタンダードテーパーストップコックおよび丈夫な№ 22スタンダードテーパーガラスストッパーが付いています。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥61,500 per case

Details
Product Number   6400-250
パック入数   1 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   PYREX®  
本体外径   77 mm (approx.)  
容量   250 mL  
漏斗スタイル   Squibb separatory  
ストッパー付きの高さ   311 mm (approx.)  
標準テーパーストップコックプラグNo.   2  
標準テーパーストッパーナンバー   22  
ストップコックスタイル   ストレートボアグラス  
ストッパースタイル   ホローガラス  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
Specifications Documents